Rücklauffilter in vertikaler Bauform Serie FHBA

Rücklauffilter in vertikaler Bauform Serie FHBA
Der Rücklauffilter des vertikalen Typs wird direkt auf der Oberseite des Öltanks des Hydrauliksystems montiert und verhindert, dass im Kreislauf erzeugter Staub in den Öltank gelangt, und hält das Öl sauber, so dass die Anzahl der Filter reduziert und rationalisiert werden kann.
[Eigenschaften]
· Platzsparende und übersichtlich gestaltete Öltank-Oberfläche.
· Eine ausgangsseitige Verrohrung ist nicht erforderlich.
· Einfache Wartung und Inspektion.
· Verhindert, dass gesammelter Staub in den Öltank fällt.
· 2 INLET-Anschlüsse.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB-58H
CB-59H
EM601H-020N
EM701H-020N
EM801H-020N
EP001H-010N
EP001H-020N
EP101H-010N
EP101H-020N
EP201H-020N
FHBAN-06-M020MR
FHBAN-06-P010MR
FHBAN-06-P020DD
FHBAN-06-P020ER
FHBAN-06-P020MR
FHBAN-10-M020MR
FHBAN-10-P010ER
FHBAN-10-P020DD
FHBAN-10-P020DR
FHBAN-10-P020ER
FHBAN-10-P020MR
FHBAN-12-M020MR
FHBAN-12-P010MR
FHBAN-12-P020ER
FHBAN-12-P020MR
FHBAW-06-M010DD
FHBAW-06-M010MR
FHBAW-10-M010MD
KA00793
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Hydraulikflüssigkeit Verbindungsanschluss, Größe Nennfiltration
(μm)
Differenzdruck Überdruckventil Nenngröße des O-Ring Betriebsdruck (maximal)
(MPa)
Element Zugehöriger Komponentenmodell

55.39 €

1 98 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Wasser/ Glykol-Serie, EmulsionsserieN/AN/A-N/AN/AN/AN/ADifferenzdruck

122.56 €

1 98 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Wasser/ Glykol-Serie, EmulsionsserieN/AN/A-N/AN/AN/AN/ADifferenzdruck

389.67 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe3/4B20N/AN/AN/AN/AMikrosiebElement

587.44 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe1 1/4B20N/AN/AN/AN/AMikrosiebElement

803.10 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe1 1/2B20N/AN/AN/AN/AMikrosiebElement

50.53 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe3/4B10N/AN/AN/AN/APapierElement

50.53 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe3/4B20N/AN/AN/AN/APapierElement

75.74 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe1 1/4B10N/AN/AN/AN/APapierElement

75.74 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe1 1/4B20N/AN/AN/AN/APapierElement

94.56 €

1 26 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Silikatesterreihe1 1/2B20N/AN/AN/AN/APapierElement

606.96 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc3/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6MikrosiebN/A

307.43 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc3/410DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

270.39 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc3/420Keine (Blindkappe)N/AN/A1.6PapierN/A

381.63 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc3/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

307.43 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc3/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

833.61 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6MikrosiebN/A

500.60 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/410DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

320.39 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/420Keine (Blindkappe)N/AN/A1.6PapierN/A

320.39 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/420Keine (Blindkappe)VerfügbarN/A1.6PapierN/A

500.61 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

406.29 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/420DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

1,022.47 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/220DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6MikrosiebN/A

436.21 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/210DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

471.51 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/220DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

436.21 €

1 26 Arbeitstage FilterErdölserieRc1 1/220DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6PapierN/A

411.73 €

1 26 Arbeitstage FilterWasser/ Glykol-Reihe, EmulsionsreiheRc3/410Keine (Blindkappe)N/AN/A1.6MikrosiebN/A

457.64 €

1 26 Arbeitstage FilterWasser/ Glykol-Reihe, EmulsionsreiheRc3/410DifferenzdruckVerfügbarN/A1.6MikrosiebN/A

838.71 €

1 26 Arbeitstage FilterWasser/ Glykol-Reihe, EmulsionsreiheRc1 1/410DifferenzdruckN/AN/A1.6MikrosiebN/A

2.47 €

1 98 Arbeitstage Verwandte KomponentenErdölserie, Wasser/ Glykol-Serie, Emulsionsserie1 1/4B, 1 1/2BN/AN/AN/AG85N/AN/AO-Ring

Loading...

  1. 1

Technischer Support