Ölfilter Serie FH150

Ölfilter Serie FH150
[Merkmale] Kompakt und leicht für einfache Wartung und Inspektion. Kann Verstopfung erkennen

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH150-02-010-P005B
FH150-02-010-P010B
FH150-02-010-P020
FH150-02-010-P020B
FH150-02-410-P005B
FH150-02-410-P010B
FH150-02-410-P020
FH150-03-010-P010B
FH150-03-010-P020
FH150-03-012-P020
FH150-03-410-P010B
FH150-03-410-P020B
FH150-03-412-P020
FH150-03-510-P020
FH150-04-010-M005BX0
FH150-04-010-P005B
FH150-04-010-P010
FH150-04-011-P010
FH150-04-410-P005
FH150-04-410-P005B
FH150-04-410-P010
KA01174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Hydraulikflüssigkeit Verbindungsanschluss, Größe Nennfiltration
(μm)
Differenzdruck Nenngröße des O-Ring Element Maßgeschneiderte Spezifikationen Befestigungselement Zugehöriger Komponentenmodell

116.04 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/45N/AN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

116.04 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/410N/AN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

107.30 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/420N/AN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

115.97 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/420N/AN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

184.13 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/45DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

184.11 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/410DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

175.49 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/420DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

115.86 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 3/810N/AN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

103.36 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 3/820N/AN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

114.60 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterSilikatesterreiheRc 3/820N/AN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

204.47 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 3/810DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

184.19 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 3/820DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

190.03 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterSilikatesterreiheRc 3/820DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

257.74 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 3/820DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

596.50 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/25N/AN/AMikrosiebEingebautes Produkt aus MikrogitterelementenMit BefestigungselementN/A

115.87 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/25N/AN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

107.14 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/210N/AN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

115.99 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterWasser/ Glykol-Reihe, EmulsionsreiheRc 1/210N/AN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

175.39 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/25DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

183.90 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/25DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)Mit BefestigungselementN/A

173.04 €

1 26 Arbeitstage ÖlfilterErdölserieRc 1/210DifferenzdruckN/APapierKeine (Standard)N/AN/A

8.65 €

1 98 Arbeitstage Verwandte KomponentenSilikatesterreiheRc1/4, Rc1/2N/AN/AC65N/AN/AN/AO-Ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Überdruckventil N/A

Technischer Support