Druckreduzierventil mit Filter, Serie IW

Druckreduzierventil mit Filter, Serie IW
[Eigenschaften]
· Es sind 2 Typen von Druckregelventilen mit fester Einstellung verfügbar.
· Für den Tief- und Hochtemperatureinsatz können kupferfreie Außenteile gewählt werden.
· Anschlussrichtung des Druckmessers: 2 Richtungen (vorne, hinten).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IW212-02
IW212-02BG
IW212-02G
IW213-02
IW213-02BG
IW213-02G
IW215-02
IW215-02B
IW215-02BG
IW215-02G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Manometer Accessory Set Pressure

61.77 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] N/AOhne0,02 bis 0,2 MPa

80.77 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerMit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPa

77.26 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerOhne0,02 bis 0,2 MPa

62.52 €

1 4 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] N/AOhne0,02 bis 0,3 MPa

81.50 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerMit Befestigungselement0,02 bis 0,3 MPa

78.02 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerOhne0,02 bis 0,3 MPa

62.52 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] N/AOhne0,02 bis 0,5 MPa

66.11 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] N/AMit Befestigungselement0,02 bis 0,5 MPa

81.50 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerMit Befestigungselement0,02 bis 0,5 MPa

78.02 €

1 26 Arbeitstage [Mit Manometer] Mit ManometerOhne0,02 bis 0,5 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Filter, Regler Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Betriebsdurchflussrate(l/min) 1
Auslassmechanismus Verfügbar Negative Stromfunktion NA Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Eingangsseite, Anschluss-Ø 1/4 Durchflussrichtung Links nach rechts Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungs-Ø 1/4 Stromversorgung NA Specifications Einstellart (Griff)

Technischer Support