Trochoid-Zahnstangentrieb / CPA□□□B-□□ / hochgenau

Trochoid-Zahnstangentrieb / CPA□□□B-□□ / hochgenau

Konfigurierbar in Werkstoff Rostfreier Stahl, / , Bauform Form A, / , Zahnradbreite 14.5 - 28.5 mm, / , Modul 3.6 - 9.5 mm



Dieser Trochoid-Zahnstangentrieb von KAMO SEIKO verschafft mechanischen Systemen ein Plus an Effizienz, Präzision und Flexibilität. Der Trochoid-Zahnstangentrieb ist mit einem Modul von 3.6 bis 9.5 mm erhältlich. Für die Fertigung der Zahnräder wird rostfreier Stahl verwendet. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine bemerkenswerte Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter extremen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen gewährleistet er eine hervorragende mechanische Festigkeit. Es gibt sie in der Bauform A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CPA2010B-2B

 
Teilenummer
CPA2010B-2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

442.89 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Rostfreier Stahl Form Form A
Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung 黒色クロム皮膜処理 Bearbeitung - Zähne ungeschliffen
Ausführung - Spiel spielfrei Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 18.5
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse EN 1.1191 Äquiv. Genauigkeit Präzisionsklasse

Technischer Support