Elektro-pneumatischer Stellungsregler Serie IP8000 / 8100 (Hebeltyp / Drehtyp)

Elektro-pneumatischer Stellungsregler Serie IP8000 / 8100 (Hebeltyp / Drehtyp)
[Eigenschaften]
· Staub- / wasserdichtes Verhalten.
· Explosionsgeschützter Aufbau.
· Überwachungsfunktion.
· Mit innenliegendem Öffnungsanzeigeschild.
· Mit externem Skalenteller (drehbare Ausführung, rückseitige Montage).

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP8000-000-B-X14
IP8000-000-E-Q
IP8000-000-EG-Q
IP8000-000-Q
IP8000-000-X14
IP8000-000-X14-L
IP8000-001
IP8000-001-Q
IP8000-010-A-X14
IP8000-010-E-X14
IP8000-010-F-X14
IP8000-010-Q
IP8000-010-X14
IP8000-011
IP8000-011-B
IP8000-020-E-Q
IP8000-020-F
IP8000-020-Q
IP8000-020-X14
IP8000-021
IP8000-021-A
IP8000-021-AE
IP8000-021-E-Q
IP8000-021-Q
IP8000-030
IP8000-030-2-Q
IP8000-030-5-Q
IP8000-030-A
IP8000-030-B-Q
IP8000-030-BG
IP8000-030-E
IP8000-030-E-Q
IP8000-030-E-X14
IP8000-030-E-X14-L
IP8000-030-F
IP8000-030-F-4-Q
IP8000-030-F-X14
IP8000-030-F-X14-L
IP8000-030-Q
IP8000-030-X14
IP8000-030-X14-L
IP8000-031-1-Q
IP8000-031-A
IP8000-031-B
IP8000-031-E
IP8000-031-E-Q
IP8000-031-F
IP8000-031-F-Q
IP8000-031-G
IP8000-031-Q
IP8100-000-B-X14
IP8100-000-BD-Q
IP8100-000-C-Q
IP8100-000-C-X14
IP8100-000-C-X14-W
IP8100-000-D-X14
IP8100-000-H-Q
IP8100-000-Q
IP8100-000-X14
IP8100-000-X14-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Option Pressure
(MPa)
Terminal box Pilot valve Fork lever type fitting Lever unit Compensation spring External scale plate Position feedback signal Air connection port Conduit connection port Explosion-proof structure CE compatible Modell

1,081.31 €

1 98 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AN/AMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

933.34 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AN/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

935.19 €

1 26 Arbeitstage -OhneN/AN/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitMit Ausgleichsfeder (A)N/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes ProduktElektropneumatischer Hebelmodell

924.08 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

970.13 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,280.27 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellNiedrige Temperaturen (-40 bis 60 °C)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AVerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

961.08 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhneN/AVerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,012.35 €

1 26 Arbeitstage -Ohne0.2N/AMit ~ 0,7 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktNicht geeignetElektropneumatischer Hebelmodell

983.45 €

1 59 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,034.84 €

1 59 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

964.74 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,010.81 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

961.10 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2VerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

961.10 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.2VerfügbarMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

974.02 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

948.11 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

964.74 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

970.13 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3VerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3VerfügbarMit ~ 0,7 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3VerfügbarMit ~ 0,7 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

1,011.03 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3VerfügbarN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,001.76 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne0.3VerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

964.74 €

1 26 Arbeitstage -Ohne1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5StandardausführungCE-konformes ProduktElektropneumatischer Hebelmodell

961.89 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AG1/4M20 × 1.5StandardausführungCE-konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AMit ~ 0,7 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

966.60 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AMit Ausgleichsfeder (A)N/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

933.35 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

974.02 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,020.92 €

1 39 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

983.45 €

1 39 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellNiedrige Temperaturen (-40 bis 60 °C)1.0N/AN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

948.11 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

988.77 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/AG1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,034.69 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

998.23 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellNiedrige Temperaturen (-40 bis 60 °C)1.0N/AN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

964.97 €

1 4 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

1,009.00 €

1 39 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,306.73 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellNiedrige Temperaturen (-40 bis 60 °C)1.0N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,001.77 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTG1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarMit ~ 0,7 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

924.06 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

933.35 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

1,011.03 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

948.11 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

1,025.81 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

925.94 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AN/AMit Ausgleichsfeder (A)N/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-nicht konformes Produkt-

1,002.77 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer HebelmodellOhne1.0VerfügbarN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

935.35 €

1 59 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

937.05 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AMit pilot1.0 Vorsteuerventil mit LeistungsbegrenzungSN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

935.19 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/AMN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

944.63 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/AMXN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,213.47 €

1 59 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellMit interner ÖffnungsanzeigetafelN/AN/AN/AMXN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

981.69 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/ASXN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

935.19 €

1 4 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/AN/AN/AN/AVerfügbarN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

924.08 €

1 26 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ARc 1/4G1/2StandardausführungCE-konformes Produkt-

970.58 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellOhneN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

1,262.52 €

1 63 Arbeitstage Elektropneumatischer DrehmodellNiedrige Temperaturen (-40 bis 60 °C)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A1/4NPTM20 × 1.5ATEX-Richtlinie Kategorie 2 Eigensicheres explosionsgeschütztes ProduktCE-nicht konformes Produkt-

Loading...

Grundlegende Informationen

Art Relaisgerät

Technischer Support