Pneumatisch-pneumatischer Stellungsregler Serie IP5000 / 5100 (Hebeltyp / Drehtyp)

Pneumatisch-pneumatischer Stellungsregler Serie IP5000 / 5100 (Hebeltyp / Drehtyp)
[Merkmale] JIS F8007 IP55. -Anschlussgröße 1/4. -Der Schraubentyp kann durch die Modellauswahl bestimmt werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP5000-000
IP5000-000L
IP5000-000T
IP5000-010
IP5000-010-E
IP5000-010LN
IP5000-010N
IP5000-010TN
IP5000-020
IP5000-020T
IP5000-020TN
IP5000-030
IP5000-030-E
IP5000-030-F
IP5000-030F
IP5000-030L
IP5000-030LF
IP5000-030LN
IP5000-030N
IP5000-030N-E
IP5000-030N-F
IP5000-030T
IP5000-030TN
IP5000-030TN-E
IP5000-100
IP5000-110
IP5000-130
IP5000-130N
IP5100-000
IP5100-000N
IP5100-001
IP5100-001-C
IP5100-001F-D
IP5100-001N
IP5100-001T
IP5100-001TF
IP5100-001TF-D
IP5100-010
IP5100-010-B
IP5100-010-C
IP5100-010N
IP5100-011
IP5100-011-C
IP5100-021
IP5100-030
IP5100-030-A
IP5100-030-C
IP5100-030-D
IP5100-030L
IP5100-030N
IP5100-030N-C
IP5100-030T
IP5100-031
IP5100-031-A
IP5100-031-B
IP5100-031-C
IP5100-031-D
IP5100-031L
IP5100-031LN
IP5100-031N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsanschluss, Größe Input pressure
(MPa)
Pressure
(MPa)
Pilot valve Fork lever type fitting Lever unit Position feedback signal Ambient temperature
(°C)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

427.32 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

494.90 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

384.90 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/A-20 bis 80 (Standard)

427.32 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

371.53 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

494.90 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

371.76 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.3N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

494.90 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.3N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

494.90 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)0.3N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

371.82 €

1 4 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

384.90 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/A-20 bis 80 (Standard)

384.90 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/A-20 bis 80 (Standard)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellG1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

427.32 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

427.32 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellG1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

428.77 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

371.53 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

384.90 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/A-20 bis 80 (Standard)

384.90 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AMit Hub 50 bis 140 mm / HebeleinheitN/A-20 bis 80 (Standard)

494.90 €

1 17 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

495.18 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

508.27 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AMit Hub 35 bis 100 mm / HebeleinheitN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,06 / 0,06 bis 0,1N/AN/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,06 / 0,06 bis 0,10.2N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

371.53 €

1 26 Arbeitstage HebelmodellRc 1/40,02 bis 0,06 / 0,06 bis 0,11.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

344.92 €

1 26 Arbeitstage Hebelmodell1/4NPT0,02 bis 0,06 / 0,06 bis 0,11.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AMN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellG1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/ASN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

591.81 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AVerfügbar-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

591.81 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellG1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/AN/AN/AVerfügbar-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

591.81 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellG1/40,02 bis 0,1 (Standard)N/AN/ASN/AVerfügbar-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

469.90 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2Mit ~ 0,1 Ausgang gedrosseltes PilotventilN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AMN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.2N/AMN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)0.3N/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

468.77 €

1 4 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

686.31 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0Mit ~ 0,7 Ausgang gedrosseltes PilotventilN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AMN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

468.77 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/ASN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

524.23 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

468.44 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AMN/AN/A-20 bis 80 (Standard)

591.81 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AN/A-5 bis 100 (für hohe Temperatur)

468.77 €

1 7 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

686.31 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0Mit ~ 0,7 Ausgang gedrosseltes PilotventilN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

469.90 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0Mit ~ 0,1 Ausgang gedrosseltes PilotventilN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

477.98 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AMN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

468.44 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/ASN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

524.23 €

1 26 Arbeitstage RotationsmodellRc 1/40,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AVerfügbar-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

524.23 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AVerfügbar-30 bis 60 (für niedrige Temperatur)

684.16 €

1 26 Arbeitstage Rotationsmodell1/4NPT0,02 bis 0,1 (Standard)1.0N/AN/AN/AVerfügbar-20 bis 80 (Standard)

Loading...

Grundlegende Informationen

Art Relaisgerät

Technischer Support