Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindeausführung | Verbindungsanschluss, Größe | Spezifikationen | Accessories | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Standard | N/A | ||
157.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
211.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
155.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
162.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Kupferfrei | Mit Befestigungselement | ||
215.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | Mit Befestigungselement | ||
158.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Standard | N/A | ||
174.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
219.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
163.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
150.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | Standard | N/A | ||
211.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
155.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
158.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | Standard | N/A | ||
219.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
163.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
150.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Standard | N/A | ||
157.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
158.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei | N/A | ||
167.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
218.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
211.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
155.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
162.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei | Mit Befestigungselement | ||
180.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | Mit Befestigungselement | ||
223.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Kupferfrei für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | Mit Befestigungselement | ||
215.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | Mit Befestigungselement | ||
158.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Standard | N/A | ||
165.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
166.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Kupferfrei | N/A | ||
173.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Kupferfrei für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | N/A | ||
227.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Kupferfrei für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
219.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | N/A | ||
163.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Standard | Mit Befestigungselement | ||
178.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Für niedrige Temperatur (-30 bis 60 °C) | Mit Befestigungselement | ||
224.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | Für hohe Temperatur (-5 bis 100 °C) | Mit Befestigungselement |
Loading...
Art | Hilfsgerät für die Instrumentierung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Verbindungsanschluss, Größe
Spezifikationen
Accessories
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften