Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGES/FGEL-Typ (V-Band-Typ)
FGET-Typ (Schraubenanzug-Typ)
*1) Kann nicht für Gas verwendet werden
*2) Für Sintermetallelemente und Papierelemente
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Element Dichtungsmaterialien | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] O-Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine | N/A | Keine | Keine | Ohne | Keine | FGES-Modell (V-Band-Modell) | ||
115.09 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] O-Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine | N/A | Keine | Keine | Ohne | Keine | FGEL-Modell (V-Band-Modell) | ||
2,855.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | NA | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | - | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Keine | Keine | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
2,932.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,248.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | G46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS) | N/A | ||
2,884.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | NA | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | - | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Keine | Keine | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
5,486.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 105 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Mikrosieb | SUS 316 | FKM | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,482.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 105 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Mikrosieb | SUS304 / Epoxid | FKM | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
2,974.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
2,962.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,275.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 250 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | G46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS) | N/A | ||
3,815.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Baumwolle | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,720.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 10μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Baumwolle | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,429.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,281.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | NA | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | - | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Keine | Keine | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,554.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Baumwolle | Asbestfrei | G46-10-02M (Flüssigkeitskontaktteil: Messing) | N/A | ||
7,816.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Mikrosieb | SUS304 / Epoxid | FKM | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,438.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 50 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,442.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,951.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 750 | Faser | Polypropylen | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,357.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Metall | Bronze | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
5,900.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 74 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Mikrosieb | SUS 316 | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
5,284.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Metall | Rostfreier Stahl | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,822.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 120μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Metall | Rostfreier Stahl | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,731.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 10μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Faser | Glasfaser | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
7,678.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 10μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Mikrosieb | SUS 316 | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,495.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 10μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
3,484.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 250 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,217.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 0.5 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Baumwolle | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
6,778.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Metall | Rostfreier Stahl | FKM | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,087.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,087.86 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,160.24 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 0.5 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,118.49 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 500 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,689.71 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 1μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Baumwolle | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
12,676.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 40μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Mikrosieb | SUS 316 | Fluorpolymer | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
11,683.50 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 105 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Mikrosieb | SUS 316 | Asbestfrei | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,667.84 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 10μm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,634.73 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,634.73 € | 1 | 68 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 50 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A | ||
4,636.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Industriefilter | General Dry Air / Fluid | 100µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | Fluorkunststoff | 750 | Faser | Polypropylen | Ohne | N/A (mit Stecker) | N/A |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
O-Ring, Gasket Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Element Dichtungsmaterialien
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften