Filter für den industriellen Einsatz Serie FGG

Filter für den industriellen Einsatz Serie FGG
[Eigenschaften]
· Geeignet für die „Filtration“ von hohem Durchfluss und niedrigem Druck.
· Da es sich um einen V-Band-Typ handelt, ist der Elementwechsel einfach. (Mit Deckel-Splitterschutzvorrichtung)

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FGGLB-20-M105VA
FGGSB-20-B010NA
FGGSB-20-M105NA-G2
FGGSB-20-P010NA-G1
FGGSB-20-S040NA
FGGSB-20-S100NA
FGGSB-20-S120NA-G2
FGGSB-20-T001A
FGGSB-20-T005A
FGGSB-20-TX50A
FGGSD-20-B010NA
FGGSD-20-L074NA
FGGSD-20-S001NA-G2
FGGSD-20-T005A
FGGSD-20-T050A
FGGSD-20-T100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filtrationsgrad O-Ring, Gasket Material Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Element Dichtungsmaterialien Druckmesser Zubehör

9,107.51 €

1 26 Arbeitstage 105 µmFKM500MikrosiebSUS304 / EpoxidFKMN/A (mit Stecker)

6,233.79 €

1 68 Arbeitstage 10μmNBR500MetallBronzeNBRN/A (mit Stecker)

8,597.43 €

1 68 Arbeitstage 105 µmNBR500MikrosiebSUS304 / EpoxidNBRG46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS)

4,066.84 €

1 68 Arbeitstage 10μmNBR500PapierBaumwolleNBRG46-10-02M (Flüssigkeitskontaktteil: Messing)

8,037.79 €

1 26 Arbeitstage 40μmNBR500MetallRostfreier StahlNBRN/A (mit Stecker)

8,037.79 €

1 26 Arbeitstage 100µmNBR500MetallRostfreier StahlNBRN/A (mit Stecker)

8,338.30 €

1 68 Arbeitstage 120μmNBR500MetallRostfreier StahlNBRG46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS)

3,765.23 €

1 68 Arbeitstage 1μmNBR500Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

3,765.23 €

1 68 Arbeitstage 5μmNBR500Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

3,885.41 €

1 68 Arbeitstage 0.5 µmNBR500Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

9,548.44 €

1 68 Arbeitstage 10μmNBR1,000MetallBronzeNBRN/A (mit Stecker)

20,841.69 €

1 26 Arbeitstage 74 µmNBR1,000MikrosiebSUS 316NBRN/A (mit Stecker)

16,703.56 €

1 68 Arbeitstage 1μmNBR1,000MetallRostfreier StahlNBRG46-10-02-SRB (Flüssigkeitskontaktteil: SUS)

4,752.46 €

1 68 Arbeitstage 5μmNBR1,000Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

4,672.99 €

1 68 Arbeitstage 50 µmNBR1,000Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

4,677.83 €

1 26 Arbeitstage 100µmNBR1,000Faser (Wabe)PolypropylenAsbestfreiN/A (mit Stecker)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Industriefilter Qualität der Druckluft Fluid Verbindungsausführung Einfach-Rohr
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 2 Betriebsumgebung Standard Ablasshahn NA
Behältermaterial Metallgehäuse Behälterführung NA Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Pipe connection type
Betriebsdruckbereich(MPa) Null::0,7 Durchflussrichtung Von links nach unten

Technischer Support