Filter für den industriellen Einsatz Serie FGC

Filter für den industriellen Einsatz Serie FGC
[Eigenschaften]
· Je nach „Filtrationsbedingungen“ können verschiedene Elemente ausgewählt werden, und es kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
· Da es sich um einen vertikalen Aufbau handelt, ist der Verlust an „filtrierter Flüssigkeit“ minimal.
· Wartung und Inspektion sind einfach, und der Elementwechsel ist besonders einfach.
· Dieser Filter entspricht nicht dem japanischen Hochdruckgas-Sicherheitsgesetz.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FGC1SA-10-L105V
FGC1SA-10-M105N
FGC1SB-10-T050
FGC1SB-10-TX50
FGC2SA-04
FGC2SA-10-L105V
FGC4SA-04-S100V
FGC4SB-10-M020V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Filtrationsgrad Max Operating Pressure
(MPa)
Nominal of pipe flange Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Element Dichtungsmaterialien

3,412.46 €

1 68 Arbeitstage [Standard] Industriefilter105 µm125 (1B)250MikrosiebSUS 316FKM

3,119.41 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Industriefilter105 µm125 (1B)250MikrosiebSUS316 / EpoxidNBR

3,012.99 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Industriefilter50 µm125 (1B)500FaserPolypropylenOhne

3,041.27 €

1 68 Arbeitstage [Standard] Industriefilter0.5 µm125 (1B)500FaserPolypropylenOhne

3,038.10 €

1 68 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA215 (1/2B)250KeineKeineOhne

3,688.73 €

1 68 Arbeitstage [Standard] Industriefilter105 µm225 (1B)250MikrosiebSUS 316FKM

4,535.27 €

1 68 Arbeitstage [Standard] Industriefilter100µm415 (1/2B)250MetallRostfreier StahlFKM

5,732.44 €

1 68 Arbeitstage [Standard] Industriefilter20µm425 (1B)500MikrosiebSUS316 / EpoxidFKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Qualität der Druckluft Fluid Verbindungsausführung Pipe flange Betriebsumgebung Standard
Ablasshahn NA Behältermaterial Metallgehäuse Behälterführung NA
Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Pipe connection type Durchflussrichtung Von links nach rechts

Technischer Support