HEPO II-Element für FGH-Serie, EJ-Serie

HEPO II-Element für FGH-Serie, EJ-Serie
[Eigenschaften]
· Hohe Genauigkeit der Filtrationseffizienz: 99 % oder mehr.
· Kein Ausfluss von Fasern und keine Elution von Komponenten aus dem Filtrationsmedium.
· Unterstützt eine breite Palette von Flüssigkeiten.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EJ701S-002T
EJ701S-004T
EJ801S-002T
EJ801S-004T
EJ901S-002T
EJ901S-004T
EJ901S-006T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Filtrationsgenauigkeit Element Size

236.54 €

1 26 Arbeitstage 2 μmFür FGH100

230.29 €

1 26 Arbeitstage 4 μmFür FGH100

252.69 €

1 26 Arbeitstage 2 μmFür FGH200

236.86 €

1 26 Arbeitstage 4 μmFür FGH200

505.84 €

1 26 Arbeitstage 2 μmFür FGH300

473.80 €

1 26 Arbeitstage 4 μmFür FGH300

442.63 €

1 26 Arbeitstage 6 μmFür FGH300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) Element Dichtungsmaterialien PTFE

Technischer Support