Endkappe der SP-Serie

Endkappe der SP-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine Kappe zum Schutz der Rahmen .
[Eigenschaften]
· Das Werkstoff ist ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
[Anwendungen]
· Abdeckung für Fabrikautomationsgeräte
· Abdeckung
· Teile für Werkbank
· Teile für den Basis

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECP-7575-6
ECPR-25165
ECPR-2587
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Montageausführung Außenmaße
(mm)

3.50 €

1 5 Arbeitstage 10[Dreiseitig] MehrflächigAusführung G75 x 75

3.72 €

1 10 Arbeitstage 10R-FormAusführung E25 x 165

4.25 €

1 5 Arbeitstage 10R-FormAusführung F25 x 86,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Montage durch Aufstecken Werkstoff Kunststoff Farbe Schwarz
Einzelheiten Werkstoff ABS-Kunststoff [ABS]

Technischer Support