Endkappe der H10-Serie

Endkappe der H10-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Eine Kappe zum Schutz der Rahmen .
[Eigenschaften]
· Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
· Farbe: verfügbar in Schwarz und Grau.
[Anwendungen]
· Werkstoff für Fabrikautomatisierungsgeräte.
· Komponente für Ständer .
· Arbeitstisch .
· Komponente .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECP-100100-10
ECP-100100-10-GY
ECP-50100-10
ECP-50100-10-GY
ECP-5050-10
ECP-5050-10-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Montageausführung Farbe Außenmaße
(mm)

5.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10QuadratischAusführung HSchwarz100 x 100

8.56 €

2.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung HGrau100 x 100

8.32 €

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung ISchwarz50 × 100

4.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10RechteckigAusführung IGrau50 × 100

6.94 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung HSchwarz50 x 50

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10QuadratischAusführung HGrau50 x 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Montage durch Aufstecken Profilserie NIC Autotec Serie H10 Werkstoff Kunststoff
Einzelheiten Werkstoff ABS-Kunststoff [ABS]

Technischer Support