M8-Serie, Endkappe

M8-Serie, Endkappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Eine Kappe zum Schutz der Rahmen .
[Eigenschaften]
· Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
· Farbe: verfügbar in Schwarz und Grau.
[Anwendungen]
· Werkstoff für Fabrikautomatisierungsgeräte.
· Für Display - Abdeckung , die bei Messen verwendet werden.
· Für Arbeitstisch .
· Für Basis .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECP-4040-8
ECP-4040-8-GY
ECP-4080-8
ECP-4080-8-GY
ECP-4545-8
ECP-4590-8
ECP-5050-8
ECP-5050-8-GY
ECP-8080-8
ECP-8080-8-GY
ECPC-4040-8
ECPC-808040-8
ECPR-4040-8
ECPR-808040-8
ECPV-4030-8
ECPV-4045-8
ECPV-4060-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Profilserie Montageausführung Farbe Spezifikationen Außenmaße
(mm)

6.66 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischNIC Autotec Serie M8Ausführung ASchwarz-40 x 40

6.66 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischNIC Autotec Serie M8Ausführung AGrau-40 x 40

6.95 €

2.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigNIC Autotec Serie M8Ausführung ASchwarz-40 × 80

6.95 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigNIC Autotec Serie M8Ausführung AGrau-40 × 80

6.77 €

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischNIC Autotec Serie M8Ausführung CSchwarz-45 × 45

7.07 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigNIC Autotec Serie M8Ausführung DSchwarz-45 × 90

6.93 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischNIC Autotec Serie H10Ausführung JSchwarz-50 x 50

2.38 €

1 5 Arbeitstage 10QuadratischNIC Autotec Serie H10Ausführung JGrau-50 x 50

2.85 €

1 5 Arbeitstage 10QuadratischNIC Autotec Serie M8Ausführung ASchwarz-80 x 80

7.35 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischNIC Autotec Serie M8Ausführung AGrau-80 x 80

2.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dreiseitig] MehrflächigNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz-40 x 40

3.69 €

1 5 Arbeitstage 10L-FormNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz-80 x 80

7.42 €

2.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R-FormNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz-40 x 40

3.79 €

1 5 Arbeitstage 10L/R-FormNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz-80 x 80

2.91 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz30°-

3.08 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz45°-

2.91 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelNIC Autotec Serie M8Ausführung BSchwarz60°-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Montage durch Aufstecken Werkstoff Kunststoff Einzelheiten Werkstoff ABS-Kunststoff [ABS]

Technischer Support