M6-Serie, Endkappe

M6-Serie, Endkappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Eine Kappe zum Schutz der Rahmen .
[Eigenschaften]
· Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
· Farbe: verfügbar in Schwarz und Grau.
[Anwendungen]
· Werkstoff für Fabrikautomatisierungsgeräte.
· Für Display - Abdeckung , die bei Messen verwendet werden.
· Für Arbeitstisch .
· Für Basis .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECP-1530-6
ECP-1560-6
ECP-1590-6
ECP-3030-6
ECP-3030-6-GY
ECP-3060-6
ECP-3060-6-GY
ECP-3090-6
ECP-3090-6-GY
ECP-60120-6
ECP-6060-6
ECP-6060-6-GY
ECP-6090-6
ECPC-3030-6
ECPC-3060-L-6
ECPC-3060-R-6
ECPC-606030-6
ECPR-3030-6
ECPR-606030-6
ECPV-3015-6
ECPV-3030-6
ECPV-3045-6
ECPV-3060-6
ECPV-3075-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Montageausführung Farbe Spezifikationen Außenmaße
(mm)

6.23 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung ASchwarz-15 x 30

6.49 €

1.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung ASchwarz-15 x 60

6.67 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung ASchwarz-15 x 90

6.21 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung BSchwarz-30 x 30

6.22 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung BGrau-30 x 30

2.01 €

1 5 Arbeitstage 10RechteckigAusführung BSchwarz-30 x 60

6.59 €

1.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung BGrau-30 x 60

6.67 €

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung CSchwarz-30 x 90

2.10 €

1 5 Arbeitstage 10RechteckigAusführung CGrau-30 x 90

7.21 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung DSchwarz-60 x 120

6.88 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung BSchwarz-60 x 60

6.88 €

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10QuadratischAusführung BGrau-60 x 60

6.98 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10RechteckigAusführung CSchwarz-60 x 90

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dreiseitig] MehrflächigAusführung BSchwarz-30 x 30

7.51 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Dreiseitig] MehrflächigAusführung BSchwarzSymmetrisch zu ECPC-3060-R-630 x 60

7.51 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Dreiseitig] MehrflächigAusführung BSchwarzSymmetrisch zu ECPC-3060-L-630 x 60

3.52 €

1 5 Arbeitstage 10L-FormAusführung BSchwarz-60 x 60

7.24 €

2.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R-FormAusführung BSchwarz-30 x 30

3.52 €

1 5 Arbeitstage 10L/R-FormAusführung BSchwarz-60 x 60

2.84 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelAusführung BSchwarz15°-

2.84 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelAusführung BSchwarz30°-

2.84 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelAusführung BSchwarz45°-

2.84 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelAusführung BSchwarz60°-

2.84 €

1 5 Arbeitstage 10WinkelAusführung BSchwarz75°-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Montage durch Aufstecken Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff Kunststoff
Einzelheiten Werkstoff ABS-Kunststoff [ABS]

Technischer Support