Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
286-661 |
286-662 |
286-664 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Min. Betriebsspannung (Vdc) | Max. Betriebsspannung (Vdc) | Betriebsspannung (Vdc) | Lesereichweite (max.) (A/AC) | Lesereichweite (min.) (A/AC) | Schaltvermögen (max.) (W) | Schaltstrom (max.) (mA) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Gewicht (g) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 24 | 6 | 0.08 | 1.2 | 50 | 24 | 46.6 | - | |
78.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | - | 3.5 | 0.4 | 10 | 500 | 120 | 22.7 | 1 Schließer | |
191.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 56.7 | 1 Umschaltung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen (Relais) | Stromfluss | Relaistyp (Kategorie) | Überwachungsrelais |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Min. Betriebsspannung(Vdc)
Max. Betriebsspannung(Vdc)
Betriebsspannung(Vdc)
Lesereichweite (max.)(A/AC)
Lesereichweite (min.)(A/AC)
Schaltvermögen (max.)(W)
Schaltstrom (max.)(mA)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Gewicht(g)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften