Elektronisches Motormanagement-Modul EMM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2297523

Teilenummer
2297523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

365.38 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Tiefe)(mm) 114.5 Produktgröße (Höhe)(mm) 99
Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Lesereichweite (max.)(V AC) 350 Lesereichweite (min.)(V AC) 0
Schaltstrom (max.)(A) 16 Nennspannung(Vdc) 24 Steuerspannung (max.)(Vdc) 30
Steuerspannung (min.)(Vdc) 19.2 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
IP-Bewertung IP20 Relaistyp (Kategorie) Magnetischer Starter Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Funktionen (Relais) Überlast

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronisches Motormanagement-Modul EMM, die Teilenummer ist 2297523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2297523.

Technischer Support