Dichtrahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0801658
0801659
0801660
0801661
0801662
0801663
1411073
1411074
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmdurchmesser
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Typ (Sonstiges)
-

36.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -147-Dichtrahmen mit Kegeldüsen
-

34.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -120-Dichtrahmen mit Kegeldüsen
-

32.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -99.2-Dichtrahmen mit Kegeldüsen
-

42.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -147-Dichtrahmen mit Kegeldüsen
-

38.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -120-Dichtrahmen mit Kegeldüsen
-

37.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -99.2-Dichtrahmen mit Kegeldüsen

59.14 €

4 7 Arbeitstage 212011Sealing frame with cone nozzles

69.75 €

3 7 Arbeitstage 214711Sealing frame with cone nozzles

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 20 Produktgröße (Breite)(mm) 58
Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP54
Zubehörtyp (Gehäuse) Abdichtung Farbe Schwarz Material Dichtungsrahmen

Technischer Support