Hybrid-Motorstarter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2900414
2900420
2900421
2900422
2900530
2900543
2900545
2900559
2900566
2900567
2900568
2900569
2900570
2900573
2900574
2900576
2900582
2903902
2903904
2903906
2903908
2903910
2903912
2903914
2903916
2903918
2903920
2903922
2903924
2905139
2905152
2906059
2906060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aktuelle Belastung
(A)
Nennspannung
(Vdc)
Steuerspannung (max.)
(Vdc)
Steuerspannung (min.)
(Vdc)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anschluss (Komponenten)

194.22 €

1 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Schraubklemmen

194.22 €

1 40 Arbeitstage 2.423025385+70-25Schraubklemmen

194.22 €

1 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Schraubklemmen

194.22 €

1 40 Arbeitstage 923025385+70-25Schraubklemmen

138.27 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Schraubklemmen

149.99 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Schraubklemmen

149.99 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Schraubklemmen

186.58 €

1 7 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 40 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 7 Arbeitstage 2.423025385+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 7 Arbeitstage 923025385+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 7 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Schraubklemmen

170.87 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Schraubklemmen

194.22 €

1 40 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Schraubklemmen

194.22 €

1 40 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Zugfeder

194.22 €

1 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Zugfeder

194.22 €

1 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 7 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 7 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Zugfeder

170.87 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Zugfeder

147.41 €

2 40 Arbeitstage 0.6243019.2+70-25Zugfeder

147.41 €

2 40 Arbeitstage 2.4243019.2+70-25Zugfeder

147.41 €

2 40 Arbeitstage 9243019.2+70-25Zugfeder

264.70 €

1 40 Arbeitstage 3243019.2+60-5Zugfeder

264.70 €

1 40 Arbeitstage 3243019.2+60-5Schraubklemmen

197.34 €

1 40 Arbeitstage -243019.2+70+5Schraubklemme

197.34 €

1 40 Arbeitstage -243019.2+70+5Zugfeder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Tiefe)(mm) 114.5 Produktgröße (Höhe)(mm) 22.5
Produktgröße (Breite)(mm) 99 Schaltspannung (max.)(V AC) 550 Schaltspannung (min.)(V AC) 42
IP-Bewertung IP20 Relaistyp (Kategorie) Magnetischer Starter

Technischer Support