Flachdichtung HC-B24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411486

Teilenummer
1411486
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.41 €

60 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 140.50 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 53
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Flachdichtung HC-B24, die Teilenummer ist 1411486.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411486.

Technischer Support