Profildichtung HC-B16-SP-CBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411480

Teilenummer
1411480
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.91 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 93.50 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Breite)(mm) 43.80
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Profildichtung HC-B16-SP-CBK, die Teilenummer ist 1411480.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411480.

Technischer Support