Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Kontermutter | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeart Anschlussseite
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften