Drahtloses System EX600-W Serie

Drahtloses System EX600-W Serie
[Eigenschaften]
· Kann auch in Schweißumgebung verwendet werden.
· Rauschunterdrückung.
· Hochgeschwindigkeitsverbindung.
· Reaktionszeit des drahtlosen Kommunikationssignals: 5 ms.
· Kommunikationskabel nicht erforderlich
· Anzahl der Eingangs-/Ausgangspunkte: Maximal 1.280 Punkte Eingang / 1.280 Punkte Ausgang.
· Unterstütztes Protokoll.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX600-WEN1
EX600-WEN2
EX600-WPN1
EX600-WPN2
EX600-WSV1
EX600-WSV2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Ausgangsformat

1,167.98 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Master-Einheit (für Ethernet/ IPTM)PNP

1,167.98 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Master-Einheit (für Ethernet/ IPTM)NPN

1,167.98 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Master-Einheit (für PROFINET)PNP
-

1,167.98 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Master-Einheit (für PROFINET)NPN
-

827.32 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Slave-EinheitPNP
-

827.32 €

1 26 Arbeitstage Drahtlos Slave-EinheitNPN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drahtloses System

Technischer Support