M8 / M12 Stecker PCA / EX9 / EX500 Serie

M8 / M12 Stecker PCA / EX9 / EX500 Serie
  • Sonderpreis
[Merkmale] Es gibt eine Reihe von Kommunikationskabeln, die jeden Kommunikationsstandard unterstützen.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX9-AC002-2
EX9-AC002-3
EX9-AC002-4
EX9-AC005DN-SAPA
EX9-AC005DN-SSPS
EX9-AC005EN-PAPA
EX9-AC005MJ-SAPA
EX9-AC005MJ-SSPS
EX9-AC010-1
EX9-AC010-5
EX9-AC010-7
EX9-AC010DN-SAPA
EX9-AC010DN-SSPS
EX9-AC010EN-PAPA
EX9-AC010EN-PSRJ
EX9-AC010MJ-SAPA
EX9-AC020DN-SAPA
EX9-AC020DN-SSPS
EX9-AC020EN-PAPA
EX9-AC020EN-PSPS
EX9-AC020EN-PSRJ
EX9-AC020MJ-SAPA
EX9-AC020MJ-SSPS
EX9-AC030-1
EX9-AC030-5
EX9-AC030-7
EX9-AC030DN-SAPA
EX9-AC030DN-SSPS
EX9-AC030EN-PAPA
EX9-AC030EN-PSPS
EX9-AC030EN-PSRJ
EX9-AC030MJ-SAPA
EX9-AC030MJ-SSPS
EX9-AC050-1
EX9-AC050-5
EX9-AC050DN-SAPA
EX9-AC050DN-SSPS
EX9-AC050EN-PAPA
EX9-AC050EN-PSPS
EX9-AC050EN-PSRJ
EX9-AC050MJ-SAPA
EX9-AC050MJ-SSPS
EX9-AC100DN-SAPA
EX9-AC100DN-SSPS
EX9-AC100EN-PAPA
EX9-AC100EN-PSPS
EX9-AC100EN-PSRJ
EX9-AC100MJ-SAPA
EX9-AC100MJ-SSPS
EX9-AWES
EX9-AWTS
EX500-AC000-S
EX500-AC003-SAPA
EX500-AC003-SSPS
EX500-AC005-SAPA
EX500-AC005-SSPS
EX500-AC010-DN
EX500-AC010-SAPA
EX500-AC010-SSPS
EX500-AC030-SAPA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Kommunikationsprotokoll Type Connector Dimensions

49.39 €

1 98 Arbeitstage KabelEX250-SDN1, EX250-SMJ2, EX250-SCA1A kompatibelSpannungsversorgungZum Anschluss zwischen SI-Einheit und Powerblock-

49.39 €

1 98 Arbeitstage KabelEX250-SPR1, EX250-SEN1 kompatibelSpannungsversorgungZum Anschluss zwischen SI-Einheit und Powerblock-

49.39 €

1 98 Arbeitstage KabelEX250-SAS3/5 kompatibelSpannungsversorgungZum Anschluss zwischen SI-Einheit und Powerblock-

63.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 0.5 m / cable outer diameter 6.7 mm

59.90 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 0.5 m / cable outer diameter 6.7 mm

70.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 0.5 m / cable outer diameter 6.7 mm

61.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 0.5 m / cable outer diameter 7.7 mm

55.92 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 0.5 m / cable outer diameter 7.7 mm

33.19 €

1 98 Arbeitstage KabelCC-LinkSpannungsversorgungM12 / 5 Pins / B Schnur / Sockel / gerade / mit einem SteckverbinderKabellänge 1 m

44.47 €

1 98 Arbeitstage KabelAS-SchnittstelleSpannungsversorgung5 Stifte / beidseitig geradeKabellänge 1 m

37.85 €

1 98 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- SteckverbinderStecker / A-KabelKabellänge 1 m

66.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 1 m / cable outer diameter 6.7 mm

61.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 1 m / cable outer diameter 6.7 mm

73.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 1 m / cable outer diameter 6.7 mm

72.90 €

1 4 Arbeitstage KabelEthernet/ IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKArt der KommunikationStecker / D-Kabel / RJ45Kabellänge 1 m

64.90 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 1 m / cable outer diameter 7.7 mm

71.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 2 m / cable outer diameter 6.7 mm

67.90 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 2 m / cable outer diameter 6.7 mm

79.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 2 m / cable outer diameter 6.7 mm

70.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides straightCable length 2 m / cable outer diameter 6.7 mm

81.69 €

1 4 Arbeitstage KabelEthernet/ IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKArt der KommunikationStecker / D-Kabel / RJ45Kabellänge 2 m

69.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 2 m / cable outer diameter 7.7 mm

62.90 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 2 m / cable outer diameter 7.7 mm

40.89 €

1 39 Arbeitstage KabelCC-LinkSpannungsversorgungM12 / 5 Pins / B Schnur / Sockel / gerade / mit einem SteckverbinderKabellänge 3 m

50.95 €

1 98 Arbeitstage KabelAS-SchnittstelleSpannungsversorgung5 Stifte / beidseitig geradeKabellänge 3 m

48.65 €

1 98 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- SteckverbinderStecker / A-KabelKabellänge 3 m

78.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 3 m / cable outer diameter 6.7 mm

72.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 3 m / cable outer diameter 6.7 mm

85.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 3 m / cable outer diameter 6.7 mm

75.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides straightCable length 3 m / cable outer diameter 6.7 mm

90.48 €

1 39 Arbeitstage KabelEthernet/ IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKArt der KommunikationStecker / D-Kabel / RJ45Kabellänge 3 m

75.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 3 m / cable outer diameter 7.7 mm

68.89 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 3 m / cable outer diameter 7.7 mm

51.73 €

1 39 Arbeitstage KabelCC-LinkSpannungsversorgungM12 / 5 Pins / B Schnur / Sockel / gerade / mit einem SteckverbinderKabellänge 5 m

61.74 €

1 98 Arbeitstage KabelAS-SchnittstelleSpannungsversorgung5 Stifte / beidseitig geradeKabellänge 5 m

89.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 5 m / cable outer diameter 6.7 mm

83.87 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 5 m / cable outer diameter 6.7 mm

97.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 5 m / cable outer diameter 6.7 mm

87.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides straightCable length 5 m / cable outer diameter 6.7 mm

106.00 €

72.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

KabelEthernet/ IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKArt der KommunikationStecker / D-Kabel / RJ45Kabellänge 5 m

86.84 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 5 m / cable outer diameter 7.7 mm

79.85 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 5 m / cable outer diameter 7.7 mm

113.82 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 10 m / cable outer diameter 6.7 mm

109.81 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 10 m / cable outer diameter 6.7 mm

127.81 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides angleCable length 10 m / cable outer diameter 6.7 mm

117.81 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/4 pin / both sides straightCable length 10 m / cable outer diameter 6.7 mm

152.68 €

1 7 Arbeitstage KabelEthernet/ IP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet POWERLINKArt der KommunikationStecker / D-Kabel / RJ45Kabellänge 10 m

112.81 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides angleCable length 10 m / cable outer diameter 7.7 mm

105.82 €

1 98 Arbeitstage KabelSPEEDCONArt der KommunikationM12/5 pin / both sides straightCable length 10 m / cable outer diameter 7.7 mm

3.31 €

1 4 Arbeitstage Abdeckungen für Verriegelung-Wasserdichte KappeM8 / für Steckdosen-

3.31 €

1 4 Arbeitstage Abdeckungen für Verriegelung-Wasserdichte KappeM12 / für Steckdosen-

23.74 €

1 39 Arbeitstage Feldbussystem-AnschlusssteckerM12 / 8 Stifte-

28.82 €

1 39 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitiger WinkelKabellänge 0,3 m

26.27 €

17.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitig geradeKabellänge 0,3 m

32.24 €

1 39 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitiger WinkelKabellänge 0,5 m

28.82 €

1 39 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitig geradeKabellänge 0,5 m

39.82 €

1 39 Arbeitstage KabelDeviceNetArt der KommunikationStutzenKabellänge 1 m

35.61 €

24.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitiger WinkelKabellänge 1 m

29.66 €

1 39 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitig geradeKabellänge 1 m

43.19 €

1 4 Arbeitstage Kabel-Kabel mit M12- Steckverbinder8 Stifte, beidseitiger WinkelKabellänge 3 m

Loading...

Technischer Support