• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feldbusgeräte, Gateway-Verteilersystem (Unterstützung von 128 Punkten) Serie EX500

Feldbusgeräte, Gateway-Verteilersystem (Unterstützung von 128 Punkten) Serie EX500
[Eigenschaften]
· Ventilblöcke und Eingabeeinheiten sind um die GW-Einheit (Gateway) herum verteilt.
· Kompatibel zu anderen Protokollen durch Austausch der GW-Einheit.
· Anzahl der Eingänge/Ausgänge = 128/128 Punkte, Anzahl der Ausgänge (Anzahl der Magnete) pro Verzweigungsanschluss ist 32.
· Anzahl der Anschlüsse der Ventilblöcke = bis zu 8 Geräte, Anzahl der Anschlüsse der Eingangseinheiten = bis zu 8 Geräte, Länge der Abzweigkabel = bis zu 20 m.
· WEB-Server-Funktion (Ventilbetriebstest, Anschlussdiagnose jedes Geräts, Kurzschlussdiagnose der Eingangsgeräte).
· Die Adresseinstellung für Ventilverteiler / Eingabeeinheit ist nicht erforderlich.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX9-BD1
EX9-EA03
EX9-OEP1
EX9-OET1
EX9-PE1
EX500-ACY01-S
EX500-DXPA
EX500-DXPB
EX500-GEN2
EX500-GPN2
EX500-S103
EX500-ZMA1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Kommunikationsprotokoll Ausgangsformat Type Number of Inputs/Outputs Connector Number of Stations Rated voltage Specifications Option

7.73 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte--Halterungsplatte-----Hutmutter (M4) × 1, Panhead Kombination Schraube (M4 × 8) × 1, Panhead Kombination Schraube (M4 × 10) × 1

20.84 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte--Endplatte------

130.44 €

1 4 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte-Quelle/PNP (Negativ gemeinsam)Ausgabeblock2 Punkte (Ausgabe)--24 DCBatch Spannungsversorgung (für hohe Watt )-

130.44 €

1 39 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte-Quelle/PNP (Negativ gemeinsam)Ausgabeblock2 Punkte (Ausgabe)--24 DCInterne Stromversorgung (für niedrige Watt )-

125.82 €

1 4 Arbeitstage Verbindungsblock/Platte--Power Block--Maximales Oktupel (Ausgabeblock)---

45.94 €

1 4 Arbeitstage Verbinder--Y- Steckverbinder------

248.77 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses System-PNP- SensorEingabe Einheit16 PunkteM8- Steckverbinder-24 DC--

285.39 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses System-PNP- SensorEingabe Einheit16 PunkteM12-Steckverbinder-24 DC--

802.03 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses SystemEthernet/ IPTM-GW-Einheit128 Punkte (Eingabe / Ausgabe)-----

802.03 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses SystemPROFINET-GW-Einheit128 Punkte (Eingabe / Ausgabe)-----

195.27 €

1 4 Arbeitstage Drahtloses System-Quelle/PNP (Negativ gemeinsam)SI-Einheit16/32 Punkte (Umschalten über eingebauten Einstellschalter)--24 DCAnwendbares Ventil der Serien SY, VQC, S0700, SV-

14.82 €

1 auf Anfrage Drahtloses System--DIN-Schiene (2 Stück enthalten)------

Loading...

  1. 1

Technischer Support