Nebelabscheider / Nebelabscheider-Regler, Mikro-Nebelabscheider-Regler, 10/20/21-AWM, AWD

Nebelabscheider / Nebelabscheider-Regler, Mikro-Nebelabscheider-Regler, 10/20/21-AWM, AWD
[Eigenschaften]
„10er-Serie“: Saubere Serie
· Geeignet für Reinraumumgebung.
· Verhindert die Entstehung von Staub in Reinräumen.
„20er-Serie“: Kupferfreie und fluorfreie Spezifikationen
· Geeignet für Umgebungen, in denen Kupfer und fluorhaltige Materialien unerwünscht sind.
· Die Außenabmessungen entsprechen denen des Standardmodells.
„21-Serie“: Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + Geringe Staubentwicklung
· Geeignet für Umgebungen mit Einschränkungen für kupfer-, fluor- und silikonbasierte Materialien.
· Aufbau entspricht der Clean-Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der Clean-Serie).

(i)Hinweis

  • ■ Eine Auswahl/technische Informationen und Eigenschaften zu SMC-Luftzylinderprodukten finden Sie unter hier.

    ■ Umgang mit SMC-Produkten
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
    Klicken Sie auf hier für ein Angebot oder zum Aufgeben einer Bestellung, wenn Sie eine Teilenummer haben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AWD30-02BG-J
10-AWM40-F04B-JN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Freistich, Mechanismus Manometer Size of Body

144.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/40.01μmEntlastungsart[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30

137.44 €

1 26 Arbeitstage G1/20.3μmModell ohne Relief[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Regler + Nebelabscheider Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Behältermaterial Polycarbonatgehäuse Behälterführung Verfügbar Durchflussrichtung Durchflussrichtung
Set Pressure 0,05 bis 0,85 MPa Drain Outlet Ablaufführung 1/4 Pressure Unit Typenschild und Manometer : MPa
Ausführung Serie reinigen

Technischer Support