Filter/Regler / Filter-Regelventil, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB

Filter/Regler / Filter-Regelventil, 10/20/21-AW-B, 10/20/21-AWKB
[Eigenschaften]
„10er-Serie“: Saubere Serie
· Geeignet für Reinraumumgebung.
· Verhindert die Entstehung von Staub in Reinräumen.
„20er-Serie“: Kupferfreie und fluorfreie Spezifikationen
· Geeignet für Umgebungen, in denen Kupfer und fluorhaltige Materialien unerwünscht sind.
· Die Außenabmessungen entsprechen denen des Standardmodells.
„21-Serie“: Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung
· Geeignet für Umgebungen mit Einschränkungen bei Kupfer-, Fluor- und Silikonmaterialien.
· Aufbau entspricht der Clean-Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der Clean-Serie).

(i)Hinweis

  • ■ Eine Auswahl/technische Informationen und Eigenschaften zu SMC-Luftzylinderprodukten finden Sie unter hier.

    ■ Umgang mit SMC-Produkten
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.
    Klicken Sie auf hier für ein Angebot oder zum Aufgeben einer Bestellung, wenn Sie eine Teilenummer haben.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AW20-F02BG-2J-B
10-AW20-F02BG-J-B
10-AW20-N02B-JZ-B
10-AW30-02-J-B
10-AW30-02B-JN-B
10-AW30-02G-J-B
10-AW30-03-J-B
10-AW30-03B-J-B
10-AW30-F02B-J-B
10-AW30-F03B-J-B
10-AW30-F03BG-J-B
10-AW30-F03BG-JN-B
10-AW30-F03BG-JR-B
10-AW30-F03H-J-B
10-AW30K-03-J-B
10-AW30K-F02G-JR-B
10-AW40-04-J-B
10-AW40-F04BG-J-B
10-AW40-F04BG-JN-B
10-AW40-F04GH-J-B
20-AW40-04G-B
20-AW40-F04-B
20-AW40-N06G-R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Behältermaterial Freistich, Mechanismus Durchflussrichtung Filter, Fassungsvermögen Ablass
(cm3)
Ablasshahn Manometer Size of Body Drain Outlet Pressure Unit Filterregler Rückflussfunktion Zubehör Ausführung

82.02 €

1 26 Arbeitstage G1/4-Entlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung8[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)20Entleerungsführung 1/8Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

79.05 €

1 26 Arbeitstage G1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung8[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)20Entleerungsführung 1/8Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

50.56 €

1 26 Arbeitstage NPT1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung8[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)20Entleerungsführung 1/8Typenschild: psi, Fallwarnanzeige: psi, °C, Manometer: sowohl MPa als auch psiOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

62.08 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

63.69 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseModell ohne Relief[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

90.56 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

62.08 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

63.69 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

63.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

63.69 €

1 26 Arbeitstage G3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

92.19 €

1 26 Arbeitstage G3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

92.19 €

1 26 Arbeitstage G3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseModell ohne Relief[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

92.19 €

1 26 Arbeitstage G3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

62.08 €

1 26 Arbeitstage G3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit MutternSerie reinigen

62.08 €

1 26 Arbeitstage Rc3/8[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaJaOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

90.56 €

1 26 Arbeitstage G1/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung25[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)30Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaJaOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

90.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)40Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileSerie reinigen

120.65 €

1 26 Arbeitstage G1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)40Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

120.65 €

1 26 Arbeitstage G1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseModell ohne Relief[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)40Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit BefestigungselementSerie reinigen

118.97 €

1 26 Arbeitstage G1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)40Ablaufführung 1/4Typenschild und Manometer : MPaOhneMit MutternSerie reinigen

140.77 €

1 26 Arbeitstage Rc1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] N/A[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)40N/ATypenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileKupfer/ Fluor / Silikonfrei

80.47 €

1 26 Arbeitstage G1/2[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] N/ANein (ohne Druckanschlussstecker)40N/ATypenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileKupfer/ Fluor / Silikonfrei

147.39 €

1 26 Arbeitstage NPT3/4[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung45[Nicht im Lieferumfang] N/A[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)40N/ATypenschild und Manometer : MPaOhneOhne optionale BefestigungsteileKupfer/ Fluor / Silikonfrei

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler Festgelegter Druckbereich(MPa) 0.05::0.85 Filter, Filterleistung 5μm
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Set Pressure 0,05 bis 0,85 MPa

Technischer Support