Druckregeler mit Filter / Filterregler, 25A-AW20 bis 60-B, 25A-AW20K bis 60K-B

Druckregeler mit Filter / Filterregler, 25A-AW20 bis 60-B, 25A-AW20K bis 60K-B
[Eigenschaften]
· Um Produktfehler bei der Herstellung von Akkus zu reduzieren, werden keine Materialien verwendet, die Kupfer (Cu) und Zink (Zn) enthalten.
· Es wird keine elektrolytische Vernickelung oder Verzinkung mit Kupferbasis verwendet.
* Es wird eine stromlose Vernickelung verwendet.
· Niedriger Taupunkt kompatibles Fett verwendet, kann bei -70 °C verwendet werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25A-AW23P-270AS

Teilenummer
25A-AW23P-270AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.74 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstige Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Zubehör Befestigungsart
Kompatible Modelle 25A-AW20 (K)-B

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregeler mit Filter / Filterregler, 25A-AW20 bis 60-B, 25A-AW20K bis 60K-B, die Teilenummer ist 25A-AW23P-270AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25A-AW23P-270AS.

Technischer Support