Wellenmuttern / 25030.00□□ / Stirnlochform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M20 / Federstahlring axial

Wellenmuttern / 25030.00□□ / Stirnlochform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M20 / Federstahlring axial
Spannmuttern werden für rotierende Teile, insbesondere für drehrichtungsumschaltbare Wellen verwendet, z. B. zur Schleifscheibenbefestigung. Die kompakte Bauform gewährleistet eine sichere Funktion und ermöglicht eine schnelle Montage mittels Stirnlochschlüssel.
Gegenüber anderen Sicherungsmethoden zeichnet sich die Spannmutter durch folgende Vorteile aus:

selbstsichernd (auch bei wechselnder Drehrichtung der Welle)
einfache Montage / Demontage
auch für sich wiederholende Spannvorgänge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25030.0020
25030.0021
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d2
(mm)
Gewicht
(g)

56.73 €

1 3 Arbeitstage 4058

57.72 €

1 4 Arbeitstage 50104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser - Gewinde M20 Werkstoff Vergüteter Stahl, geschwärzt d1 M20 x 1,5
d3(mm) 4.1 h(mm) 8.5 l(mm) 32
Konfliktmineral frei Ja REACH konform Ja

Technischer Support