Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Typ | Spanner | Niete | Andrückschraube | Kunststoffkappe | Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 min. (mm) | h5 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 1 | 4,6 | - | M4 x 25 | 25 | 4 | 16 | - | 23 | 34 | 14,5 | 7,5 | -5,5 | 0 | 79 | 28 | 5,5 | 9 | 25,5 | 6,3 | 11,5-15,5 | - | 0,25 | 0,4 | 38 | |||
27.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 2 | 5,2 | - | M5 x 30 | 34 | 5 | 18-21,5 | - | 30 | 49 | 19 | 10 | -3 | 2,5 | 120 | 42 | 8 | 18,7 | 34 | 5,5 | 13-14,5 | - | 0,8 | 1,1 | 112 | |||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 3 | 5,6 | 5,6 | M6 x 35 | 42 | 6 | 19,5-29,5 | 28,5 | 45 | 68 | 24 | 13,2 | -1,5 | 5 | 162 | 64 | 16 | 32 | 38 | 6 | 26 | 12,7 | 1 | 1,2 | 190 | |||
38.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 4 | 6,5 | 5,1 | M8 x 45 | 45,5 | 8 | 22-31,8 | 31,6 | 48,5 | 86 | 32 | 15 | -2 | 9 | 206 | 73 | 14 | 38 | 50 | 7 | 25,7 | 13 | 1,8 | 2,5 | 337 | |||
47.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 5 | 8,5 | 8,5 | M8 x 65 | 58 | 10 | 29-43 | 43 | 75 | 126 | 45 | 20 | -4 | 24 | 287 | 113 | 27 | 63 | 57 | 8 | 41 | 20,5 | 2 | 3 | 726 | |||
79.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 6 | 8,5 | - | M12 x 80 | 58 | 10 | 41,5 | - | 73 | 128 | 46 | 25 | 1,7 | 25 | 321 | 123 | 16 | 78 | 77 | 12,5 | 41,5 | - | 3 | 5 | 1112 | |||
41.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit massivem Haltearm | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 3 | 5,6 | 5,6 | M6 x 35 | 42 | 5 | 19,5-29,5 | 28,5 | 45 | 66 | 24 | 13 | -2 | 7,5 | 161 | 63 | 24 | 35 | 38 | 6 | 26 | 13 | 1 | 1,2 | 196 | |||
51.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit massivem Haltearm | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 4 | 6,5 | 5,1 | M8 x 45 | 45,5 | 6 | 22-31,8 | 32 | 48,5 | 86 | 32 | 15 | -3,5 | 11 | 205 | 72 | 32 | 44 | 50 | 7 | 26 | 13 | 1,8 | 2,5 | 400 | |||
64.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit massivem Haltearm | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 5 | 8,5 | 8,5 | M8 x 65 | 58 | 8 | 29-43 | 43 | 75 | 114 | 45 | 20 | -6 | 22 | 280 | 111 | 45 | 66 | 57 | 8 | 41 | 21 | 2 | 3 | 716 | |||
100.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit massivem Haltearm | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 6 | 8,5 | - | M12 x 80 | 58 | 10 | 41,5 | - | 73 | 128 | 46 | 25 | -13 | 12,5 | 320 | 121 | 46 | 78 | 77 | 12,5 | 41,5 | - | 3 | 5 | 1222 | |||
48.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 2 | 4,3 | M5 x 35 | - | 27,5 | 5 | 15-19,5 | - | 35 | 46 | 19 | 12 | 0 | 10 | 126 | 46 | 16,5 | 20 | 34 | 6 | 13,5 | - | 1,1 | 1,7 | 136 | |||
65.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 4 | 6,5 | M8 x 58 | - | 47 | 8 | 25,5-36 | - | 58 | 112 | 33,5 | 18 | -1 | 13 | 242 | 78 | 22 | 43 | 52,5 | 6,5 | 26 | - | 2,5 | 4 | 557 | |||
84.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 5 | 8,6 | M10 x 76 | - | 60 | 10 | 34,5-45 | - | 77 | 135 | 41 | 24 | -2 | 16,5 | 329 | 120 | 23 | 69 | 76 | 10,5 | 41,5 | - | 3,5 | 8 | 1261 | |||
64.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 2 | 5,2 | - | M5 x 30 | 34,0 | 5 | 18-21,5 | - | 30 | 49 | 19 | 10 | -3 | 2,5 | 120 | 42 | 8 | 18,7 | 34 | 5,5 | 13-14,5 | - | 0,8 | 1,1 | 113 | |||
71.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 3 | 5,6 | 5,6 | M6 x 35 | 42,0 | 6 | 19,5-29,5 | 28,5 | 45 | 68 | 24 | 13,2 | -1,5 | 5 | 162 | 64 | 16 | 32 | 38 | 6 | 26 | 12,7 | 1 | 1,2 | 189 | |||
89.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 4 | 6,5 | 5,1 | M8 x 45 | 45,5 | 8 | 22-31,8 | 31,6 | 48,5 | 86 | 32 | 15 | -2 | 9 | 206 | 73 | 14 | 38 | 50 | 7 | 25,7 | 13 | 1,8 | 2,5 | 341 | |||
144.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 5 | 8,5 | 8,5 | M8 x 65 | 58,0 | 10 | 29-43 | 43 | 75 | 126 | 45 | 20 | -4 | 24 | 287 | 113 | 27 | 63 | 57 | 8 | 41 | 20,5 | 2 | 3 | 744 | |||
86.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit Sicherheitsverriegelung | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | PVC, schwarz | 4 | 6,5 | 5,1 | M8 x 45 | 45,5 | 8 | 22-31,8 | 31,6 | 48,5 | 86 | 32 | 15 | - | - | 206 | 73 | 14 | 38 | 50 | 7 | 25,7 | 13 | 1,8 | 2,5 | 400 | |||
120.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | mit Sicherheitsverriegelung | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Rostfreier Stahl | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | PVC, schwarz | 5 | 8,5 | 8,5 | M8 x 65 | 58 | 10 | 29-43 | 43 | 75 | 126,5 | 45 | 20 | - | - | 287 | 113 | 27 | 63 | 57 | 8 | 41 | 21 | 2 | 3 | 833 |
Loading...
Griff | Kunststoff | Andrückkappe | Gummi, schwarz | α(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -10 | Temperatur max.(°C) | 80 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Spanner
Niete
Andrückschraube
Kunststoffkappe
Nenngröße
d1(mm)
d2(mm)
d3
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5 min.(mm)
h5 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(kN)
F2(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften