Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 15 | 14 | - | - | 13 | V40 | 17 | |||
66.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19 | 14 | - | - | 13 | V40 | 23 | |||
66.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19 | 15 | - | - | 17 | V40 | 29 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 19 | - | 16 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 19 | - | 17 | 13.5 | 15 | V70 | 28 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19 | - | 17 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | - | 18 | 13.5 | 15 | V70 | 30 | |||
65.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 24 | - | 18 | 13.5 | 19 | V70 | 30 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | - | 18 | - | 19 | V70 | 50 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | - | 18 | - | 19 | V70 | 50 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 29 | - | 19 | - | 22 | V70 | 70 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 29 | - | 19 | - | 22 | V70 | 70 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 34 | - | 20 | - | 27 | V70 | 100 | |||
66.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 34 | - | 20 | - | 27 | V70 | 100 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 100 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 110 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 39 | 20 | - | - | - | V70 | 110 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 200 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 210 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 49 | 22 | - | - | - | V70 | 230 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 330 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 340 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 350 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 360 | |||
69.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 370 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 59 | 24 | - | - | - | V70 | 380 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 520 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 530 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 550 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 560 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 580 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 600 | |||
73.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 69 | 26 | - | - | - | V70 | 610 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | REACH-konform | Ja | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften