Passschrauben / 1555.500, 1655.500 / Innensechskant / Toleranz k5 / 10.9 / Stahl

Passschrauben / 1555.500, 1655.500 / Innensechskant / Toleranz k5 / 10.9 / Stahl
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Festigkeit] 10.9
Diese Passschrauben von HALDER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (10.9). Die Passschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1555.500
1655.500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1d
(mm)
l 1
(mm)
l 2
(mm)
l 3
(mm)
System Gewicht
(g)

13.33 €

1 3 Arbeitstage M1212531865L1260

13.64 €

1 3 Arbeitstage M1616642480L16130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vergüteter stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 10.9 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support