Aufspannplatten, vorbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1912.210
1912.310
1912.410
1912.510
1912.610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
Gewicht
(g)

1,116.56 €

1 4 Arbeitstage 40040.340045

1,270.57 €

1 4 Arbeitstage 40040.350057

1,443.05 €

1 4 Arbeitstage 50040.350071

1,702.22 €

1 4 Arbeitstage 50050.3630112

1,973.84 €

1 4 Arbeitstage 63050.3630141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss GG Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support