Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200.300 |
1200.400 |
1200.500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Anzahl der T-Nutena1 | Anzahl der T-Nutena2 | Anzahl der Verbindungsringe Nullpunktspannsystem (optio | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,314.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 230 | 420 | 150 | 3 | 6 | 2 | 38 | |||
3,322.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 300 | 490 | 200 | 4 | 7 | 2 | 57 | |||
4,402.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 370 | 630 | 200 | 5 | 9 | 4 | 92 |
Loading...
b2(mm) | 100 | y(mm) | 12 | Material | Werkzeugstahl, hochfest |
---|---|---|---|---|---|
System | V70 | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Anzahl der T-Nutena1
Anzahl der T-Nutena2
Anzahl der Verbindungsringe Nullpunktspannsystem (optio
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften