Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200.700 |
1200.800 |
1200.900 |
1203.300 |
1203.500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | y (mm) | Anzahl der T-Nutena1 | Anzahl der T-Nutena2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,138.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 400 | 100 | 60 | 50 | 20 | 400 | 100 | - | 12 | 5 | 5 | 61 | |||
3,875.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 40 | 60 | 20 | 500 | 200 | - | 12 | 7 | 7 | 95 | |||
4,934.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 630 | 200 | 35 | 70 | 25 | 630 | 200 | - | 16 | 9 | 9 | 152 | |||
3,564.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 400 | 100 | 60 | 50 | 20 | 500 | 200 | 40 | 12 | 5 | 7 | 77 | |||
4,435.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 500 | 200 | 40 | 60 | 20 | 630 | 200 | 35 | 12 | 7 | 9 | 120 |
Loading...
Anzahl der Verbindungsringe Nullpunktspannsystem (optio | 4 | Material | Werkzeugstahl, hochfest | System | V70 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
c(mm)
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
y(mm)
Anzahl der T-Nutena1
Anzahl der T-Nutena2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften