Spannlaschen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1132.500
1132.800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Gewicht
(g)

205.17 €

1 4 Arbeitstage 39.749-1610

205.17 €

1 4 Arbeitstage 49.759351650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt System V70 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support