Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1910.120 |
1910.140 |
1910.160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | h (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | s (mm) | y (mm) | Passend für | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,029.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 475 | 425 | 400 | 400 | 150 | 121 | 12 | M12 | 148 | |||
3,892.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 600 | 545 | 500 | 500 | 200 | 151 | 12 | M12 | 274 | |||
4,720.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 725 | 660 | 630 | 630 | 200 | 181 | 16 | M16 | 395 |
Loading...
Material | Stahl, geschweißt | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
h(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
s(mm)
y(mm)
Passend für
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften