Spannleisten, Länge 100, 200, 300, 400 - 700

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1585.100
1585.200
1585.300
1585.400
1585.500
1585.600
1585.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n1
(mm)
n2
(mm)
n3
(mm)
n2n3Gewicht
(g)
Nummer

323.96 €

1 4 Arbeitstage 10--------1160-

424.78 €

1 4 Arbeitstage 10--------2320-

511.28 €

1 4 Arbeitstage 10--------3450-

614.24 €

1 4 Arbeitstage 104002501002474746202

710.29 €

1 4 Arbeitstage 105003501003595958003

794.26 €

1 4 Arbeitstage 10600450100461161169604

895.22 €

1 4 Arbeitstage 10700550100571371381505

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support