Aufspannwürfel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1508.200
1508.400
1508.600
1608.600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
y
(mm)
Passend für Anzahl Befestigungsbohrungen n Anzahl der Bohrungsreihen b1 Anzahl der Bohrungsreihen11 System Gewicht
(g)

7,152.35 €

1 4 Arbeitstage 150150-12M1240835875400230-15012M12447L1297

9,014.56 €

1 4 Arbeitstage 200200-12M1256551085500330-20012M126610L12204

17,336.30 €

1 4 Arbeitstage 20020030012M1270064010063045020030016M168812L12426

19,787.53 €

1 4 Arbeitstage 20020030016M1670064010063045020030016M168812L16420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss GG Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support