Spannpratzen / Stahl / brüniert / System L, V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1132.900
1514.700
1614.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
h6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
y
(mm)
Passend für System Gewicht
(g)

116.66 €

1 4 Arbeitstage -----------V70550

268.40 €

1 4 Arbeitstage M1225806540126774.83012M12L121800

274.31 €

1 4 Arbeitstage M163090755012.572.5903516M16L162770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl geschwärzt Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support