Spannbacken, für Schwimmspanner M 12 / untere Spannbacke mit pendelnder abgeflachter Kugel, plan, verdrehgesichert

Spannbacken, für Schwimmspanner M 12 / untere Spannbacke mit pendelnder abgeflachter Kugel, plan, verdrehgesichert
Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.
Mit der oberen Wechsel-Spannbacke (23320.0054, 23320.0056 und 23320.0058 - Bild 1 - 3) kann der Spannbereich vergrößert werden.
In die obere Spannbacke mit Aufnahmegewinde M 8 (23320.0154 / .0156 - Bild 4 + 5) können verschiedene Normteile, je nach Bedarf eingeschraubt werden - siehe "Weitere Produkte".
Die untere Spannbacke mit Pendelfunktion (23320.0148 - Bild 6) passt sich den Formschrägen des Werkstücks an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23320.0148

Teilenummer
23320.0148
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannbacken Einsatzgehärteter Stahl, nitriert, manganphosphatiert Ball Kugellagerstahl Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 98 Katalogzeichnung Nr. 6

Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacken, für Schwimmspanner M 12 / untere Spannbacke mit pendelnder abgeflachter Kugel, plan, verdrehgesichert, die Teilenummer ist 23320.0148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23320.0148.

Technischer Support