Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23320.0154 |
23320.0156 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | to2 (mm) | Spannbereich bis (mm) | Gewicht (g) | Katalogzeichnung Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 29 | 83 | 4 | |||
143.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 40 | 112 | 5 |
Loading...
d1(mm) | M8 | Spannbacken | Einsatzgehärteter Stahl, nitriert, manganphosphatiert | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
to2(mm)
Spannbereich bis(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften