Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1510.100 |
1510.200 |
1610.100 |
1610.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,340.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 12 | M12 | - | L12 | 8000 | |||
2,017.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 12 | M12 | - | L12 | 14.5 | |||
1,446.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 16 | M16 | - | L16 | 9800 | |||
2,046.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 16 | M16 | 60 | L16 | 17.5 |
Loading...
Material | Grauguss, phosphatiert | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften