Bohrunterlagen, fest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1162.000
1162.100
1162.200
1162.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Gewicht
(g)

105.74 €

1 4 Arbeitstage 18813682213229.5120

108.48 €

1 4 Arbeitstage 281613883820269.5210

117.10 €

1 4 Arbeitstage 382413984020319.5390

125.08 €

1 4 Arbeitstage 48351710845203711.5480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h(mm) 25 Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen System L12
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support