Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1163.000 |
1163.100 |
1163.200 |
1163.300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1to (mm) | h1of (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 13 | 9.9 | 24 | 32 | 45 | 36 | 22 | 16 | 88 | 74 | 25 | 24 | 390 | |||
278.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | 16.9 | 30 | 42 | 54 | 44 | 26 | 20 | 108 | 89 | 40 | 27 | 785 | |||
291.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 17 | 24.8 | 45 | 55 | 68 | 54 | 32 | 26 | 108 | 84 | 25 | 27 | 1425 | |||
315.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 17 | 34.9 | 52 | 68 | 82 | 68 | 44 | 38 | 128 | 99 | 40 | 27 | 2550 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | System | L12 | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h1to(mm)
h1of(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften