Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1014.500 |
1114.500 |
1614.500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | e (mm) | s (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 8.4 | 14 | 26 | 20 | 8 | 25.4 | 22 | V40 | 55 | |||
40.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 13 | 19 | 44 | 34 | 12 | 40 | 36 | L12 | 280 | |||
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | L16 | 900 |
Loading...
Material | Stahl geschwärzt | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
e(mm)
s(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften