Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1115.100 |
1551.500 |
1551.700 |
1651.500 |
1651.700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | V70 | 750 | |||
93.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 50 | 24 | L12 | 400 | |||
96.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 70 | 24 | L12 | 550 | |||
102.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 16 | 60 | 25 | L16 | 730 | |||
108.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 16 | 90 | 25 | L16 | 1070 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
d1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften