Zwischenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1047.700
1147.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
System Gewicht
(g)

142.69 €

1 4 Arbeitstage 104010M4152.626-16V40135

140.94 €

1 4 Arbeitstage 145615M6133.53437-V70160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support