Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1048.400 |
1148.400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | y (mm) | Passend für | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | 31 | 13 | 2.6 | 21 | 17 | 6 | M6 | V40 | 160 | |||
307.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 34 | 88 | 54 | 22 | 6 | 39 | 26.5 | 12 | M12 | V70 | 830 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
y(mm)
Passend für
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften