Steckschlüssel / Stahl / gehärtet / SW5, SW8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1032.100
1132.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Passend für System Gewicht
(g)

49.72 €

1 4 Arbeitstage 21010552.55M6V40100

54.82 €

1 4 Arbeitstage 25012562.58M10V70200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support